Entrada digital segura F-DI
Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Tempo de processamento de entrada ao selecionar F-DI (T_processamento de entrada_F-DI) | Tempo de filtragem de entrada (8704.2) + 2 ms + T_Sys + 350 µs |
Processamento de entrada ao desmarcar F‑DI: (T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação) | |
| Tempo de filtragem de entrada (8704.2) + 51 ms + T_Sys + 350 µs |
| Tempo de filtragem de entrada (8704.2) + 2 ms + T_Sys + 350 µs |
Tempo de resposta do diagnóstico de cabos | 30 ms (os tempos de resposta das funções do componente de segurança não são levados em consideração) |