安全型数字量输入端F-DI

所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量
(公式符号)

反应时间计算规定

选择F‑DI时的输入端处理时间

(T_输入端处理_F-DI)

输入端滤波时间 (8704.2) + 2 ms + T_系统 + 350 µs

取消选择F‑DI时的输入端处理:

(T_输入端处理_F-DI_取消选择

  • 单通道

输入端滤波时间 (8704.2) + 51 ms + T_系统 + 350 µs

  • 双通道

输入端滤波时间 (8704.2) + 2 ms + T_系统 + 350 µs

线路诊断响应时间

30 ms(不考虑安全子功能的响应时间)