Entrada binaria segura F-DI
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Tiempo de procesamiento de entrada con selección F‑DI (T_ProcesamientoEntrada_F-DI) | Tiempo de filtrado de entrada (8704.2) + 2 ms + T_Sys + 350 µs |
Procesamiento de entrada con deselección F‑DI: (T_ProcesamientoEntrada_Deselección_F-DI) | |
| Tiempo de filtrado de entrada (8704.2) + 51 ms + T_Sys + 350 µs |
| Tiempo de filtrado de entrada (8704.2) + 2 ms + T_Sys + 350 µs |
Tiempo de respuesta del diagnóstico de cables | 30 ms (los tiempos de respuesta de las funciones parciales de seguridad no están considerados) |