Comunicación segura
Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Tiempo de procesamiento de entrada a través datos de salida de proceso seguros (T_ProcesamientoEntrada_F-SP) | 2 × T_Task + T_Sys |
Tiempo de respuesta selección (F-DIx tras F-PE) | T_ProcesamientoEntrada_F-DIx + TSys |
Tiempo de respuesta (F-SP tras F-DOx) | T_ProcesamientoEntrada_F-SP + TSys |
Tiempo de respuesta (velocidad segura (SV) tras F‑PE) | T_ENC_VEL + T_Sys |