Codeur
Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Codeur intégré EI7C | |
| 3.5 × durée de filtrage vitesse (8708.4) + 1/n_réel + T_tâche + T_sys |
| T_sys + T_tâche |
Temps de réponse défaut codeur |
|
| 8 ms |
| 12 ms |
Codeurs avec MOVILINK® DDI | |
| TENC_POS = 9 ms |
| TENC_VEL = 9 ms + durée de filtrage vitesse (8708.3) |
| TENC_ACC = 9 ms + durée de filtrage accélération (8708.2) |