Temps de réaction figés

Les temps de réaction suivants sont figés.

  • T_sys = 4 ms (temps de cycle du système)
  • T_tâche = 0.5 ms (temps de cycle d'un processus)
  • Le temps maximal de réaction au défaut T_FRZ = 9 ms est valable pour la coupure de la sortie interne F-DO_STO ainsi que pour l'activation de l'état de défaut des données entrée process de sécurité (EP-F).

REMARQUE

S'assurer que toutes les valeurs sont réglées sur une unité uniforme lors du réglage des valeurs de paramètre dans les formules.