Sortie

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Courant nominal de sortie

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Puissance moteur recommandée mot. asyn.

PMot

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Tension de sortie

UA

0 – Urés

Courant nominal de sortie
fPWM = 4 kHz

IN

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Puissance apparente de sortie

SN

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

Pertes nominales étage de puissance

PV

D'autres informations concernant l'appareil figurent dans le complément à la notice d'exploitation Couvercle électronique MOVI‑C® – Indications concernant le règlement relatif à l'écoconception 2019/1781..

Capacité de surcharge
de IN pour fPWM = 4 kHz, Urés = 400 V

Urés = 400 V

fA < 3 Hz : 235 %

fA 3 Hz : 300 %

fA < 3 Hz : 195 %

fA 3 Hz : 250 %

fA < 3 Hz : 155 %

fA 3 Hz : 200 %

Urés = 500 V

fA < 3 Hz : 215 %

fA 3 Hz : 300 %

fA < 3 Hz : 175 %

fA 3 Hz : 250 %

fA < 3 Hz : 140 %

fA 3 Hz : 200 %

Fréquence PWM

fPWM

4 / 8 / 16 kHz (réglable)

Fréquence de sortie max.

fmax

U/f :

VFCPLUS :

599 Hz

250 Hz

CFC :

ELSM® :

500 Hz

500 Hz

Longueur de câble admissible max.

 

15 m