Ausgang
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
|---|---|---|---|---|---|
Ausgangsnennstrom | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
Empfohlene Motorleistung ASM | PMot | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Ausgangsspannung | UA | 0 – UNetz | |||
Ausgangsnennstrom | IN | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
Ausgangsscheinleistung | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Nennverlustleistung | PV | Angaben zur Verlustleistung finden Sie im Zusatz zur Betriebsanleitung "MOVI-C® Elektronikdeckel – Angaben zur EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 .." | |||
Überlastfähigkeit | UNetz = 400 V | faus < 3 Hz: 235 % faus | faus < 3 Hz: 195 % faus | faus < 3 Hz: 155 % faus | |
UNetz = 500 V | faus < 3 Hz: 215 % faus | faus < 3 Hz: 175 % faus | faus < 3 Hz: 140 % faus | ||
PWM-Frequenz | fPWM | 4/8/16 kHz (einstellbar) | |||
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | U/f: VFCPLUS: | 599 Hz 250 Hz | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz |
Max. zulässige Kabellänge |
| 15 m | |||