Eingang
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
|---|---|---|---|---|---|
Ausgangsnennstrom | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
Netznennspannung | UNetz | 3 x AC 380 V – 500 V | |||
Netznennstrom | INetz | 6.3 A | 8.55 A | 11.3 A | 14.4 A |
Imax | 21.0 A | 28.5 A | 31.25 A | 32.0 A | |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Unbeeinflusster Kurzschluss-Strom | 65 kA 5 kA (Geräte mit Wartungsschalter) | ||||
Maximaler Bemessungsstrom | 40 A | ||||