Entrada
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal de salida | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
Tensión nominal de red | Ured | 3 x 380 V – 500 V CA | |||
Corriente nominal de red | Ired | 6.3 A | 8.55 A | 11.3 A | 14.4 A |
Imáx | 21.0 A | 28.5 A | 31.25 A | 32.0 A | |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Corriente de cortocircuito no afectada | 65 kA 5 kA (unidades con interruptor de mantenimiento) | ||||
Corriente nominal máxima | 40 A | ||||