Salida
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal de salida | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
Potencia del motor ASM recomendada | Pmot | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Tensión de salida | UA | 0 – Ured | |||
Corriente nominal de salida | IN | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
Potencia aparente de salida | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Pérdida nominal de potencia | PV | Encontrará información sobre la pérdida de potencia en el anexo de las instrucciones de funcionamiento "Tapa de la electrónica MOVI‑C® – Indicaciones sobre el Reglamento de Diseño Ecológico UE 2019/1781 .." | |||
Capacidad de sobrecarga | Ured = 400 V | fout < 3 Hz: 235 % fout | fout < 3 Hz: 195 % fout | fout < 3 Hz: 155 % fout | |
Ured = 500 V | fout < 3 Hz: 215 % fout | fout < 3 Hz: 175 % fout | fout < 3 Hz: 140 % fout | ||
Frecuencia PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustable) | |||
Frecuencia de salida máx. | fmáx | U/f: VFCPLUS: | 599 Hz 250 Hz | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz |
Longitud de cable máx. permitida |
| 15 m | |||