Entrée

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Courant nominal de sortie

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Tension nominale réseau
(selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 V – 500 V

Courant nominal réseau

Irés

6.3 A

8.55 A

11.3 A

14.4 A

Imax

21.0 A

28.5 A

31.25 A

32.0 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 5 %

Courant de court-circuit propre
selon EN 61800-5-1

65 kA

5 kA (appareils avec interrupteur marche/arrêt)

Courant nominal maximal

40 A