Frein hacheur

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Courant nominal de sortie

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Résistance de freinage minimale

RBWmin

47 Ω

33 Ω

Puissance continue
frein hacheur

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

Puissance crête frein hacheur

 

13.2 kVA

17.8 kVA

19.6 kVA

20.0 kVA