Chopper de frenagem
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominal de saída | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
Resistência de frenagem | RBWmín | 47 Ω | 33 Ω | ||
Potência contínua | 4.9 kW | 6.6 kW | 8.7 kW | 11.1 kW | |
Pico de potência |
| 13.2 kVA | 17.8 kVA | 19.6 kVA | 20.0 kVA |