SS2-r (Safe Stop 2) – Parada segura 2 con vigilancia de la rampa de deceleración
Con la función parcial de seguridad SS2-r activada, el motor es parado eléctricamente. El transcurso de la deceleración se vigila. Después de la detención la posición debe vigilarse de forma segura (función SOS según EN 61800‑5‑2). Un exceso de la deceleración durante la detención o un movimiento durante la parada provoca el disparo de la función parcial de seguridad STO. La parada debe asegurarse después de activarse la función parcial de seguridad STO, p. ej. por un freno mecánico.
La función parcial de seguridad SS2-r corresponde a la detención controlada del accionamiento según EN 60204-1, categoría de parada 2.

= | Función parcial de seguridad SS2-r vigila | |
| = | Función parcial de seguridad STO activa |
v | = | Velocidad |
t | = | Tiempo |
t1 | = | Momento en el que se activa SS2-r y se dispara la deceleración del motor. |
t2 | = | Momento en el que se activa SOS. |