SS2-t (Safe Stop 2) – Parada segura 2 con temporizador
Con la función parcial de seguridad SS2-t activada, el motor es parado eléctricamente. En parada, el motor se mantiene en posición. Tras un retardo de seguridad determinado debe vigilarse de forma segura la posición (función SOS según EN 61800‑5‑2). Un movimiento durante la parada provoca el disparo de la función parcial de seguridad STO. La parada debe asegurarse después de activarse la función parcial de seguridad STO, p. ej. por un freno mecánico.
La función parcial de seguridad SS2-t corresponde a la detención controlada del accionamiento según EN 60204-1, categoría de parada 2.

| = | Función parcial de seguridad SS2-t vigila |
| = | Función parcial de seguridad STO activa |
v | = | Velocidad |
t | = | Tiempo |
t1 | = | Momento en el que se activa SS2-t y se dispara la deceleración del motor. |
t2 | = | Momento en el que se activa SOS. |
Δt | = | Periodo de tiempo de seguridad |
AVISO

- La parada no se vigila con la función parcial de seguridad SS2-t.
- El periodo de tiempo de seguridad Δt le da al accionamiento la posibilidad de detenerse por completo. En caso de fallo el accionamiento no llega a detenerse y queda sin energía solo en el momento t2 (STO).