Indicação de estado

É possível exibir o estado do controle por bornes priorizado (por exemplo, mensagem "Controle por bornes priorizado ativo" ou mensagem coletiva "Modo manual/Controle por bornes priorizado ativo") da seguinte forma:

  • através de uma saída binária
  • através de um relé
  • através de um bit de palavra de estado
  • através de um bit de mensagem
  • através do display de 7 segmentos
  • através do LED "DRIVE"
  • Em unidades sem display de 7 segmentos (MOVIMOT®.., MOVIGEAR®, MOVITRAC advanced), o LED "DRIVE" pisca em verde com uma frequência de 1 Hz (= modo manual/controle por bornes priorizado).

INFORMAÇÃO

No firmware 9.00 a comunicação de dados do processo está completamente desativada. Portanto, os dados do processo do comando de nível superior não são atualizados. Os dados do processo mostram, portanto, o estado operacional anterior.
A partir do firmware 9.50 a comunicação de dados de processo permanece ativa. Os dados do processo reportam o status atual ao comando de nível superior.