状态显示器

您可通过以下方式,查看优先端子控制的状态(例如,信息“优先端子控制已激活”或综合信息“手动操作/优先端子控制已激活”):

  • 通过二进制输出端
  • 通过继电器
  • 通过状态字位
  • 通过消息位
  • 通过可视的7段数码管显示器
  • 通过LED指示灯“DRIVE”
  • 在没有7段数码管显示器的设备 (MOVIMOT®..、MOVIGEAR®、MOVITRAC advanced) 上,LED指示灯“DRIVE”以1 Hz的频率闪烁绿光(= 手动操作/优先端子控制)。

提示

在固件9.00中,过程数据通讯完全禁用。因此,不会更新上位控制器的过程数据。所以过程数据显示的是之前的运行状态。
从固件9.50开始,过程数据通讯保持激活状态。通过过程数据向上位控制器报告当前状态。