Statusanzeige

Den Status der priorisierten Klemmensteuerung (z. B. Meldung "Priorisierte Klemmensteuerung aktiv" oder Sammelmeldung "Handbetrieb/Priorisierte Klemmensteuerung aktiv") können Sie sich wie folgt ausgeben lassen:

  • über einen Binärausgang
  • über ein Relais
  • über ein Statuswort-Bit
  • über ein Melde-Bit
  • über die visuelle 7-Segment-Anzeige
  • über die LED "DRIVE"
  • Bei Geräten ohne 7-Segmentanzeige (MOVIMOT®.., MOVIGEAR®, MOVITRAC advanced) blinkt die LED "DRIVE" grün mit einer Frequenz von 1 Hz (= Handbetrieb/Priorisierte Klemmensteuerung).

HINWEIS

In der Firmware 9.00 ist die Prozessdatenkommunikation komplett deaktiviert. Deshalb werden die Prozessdaten zur übergeordneten Steuerung nicht aktualisiert. Die Prozessdaten zeigen somit den vorherigen Betriebszustand an.
Ab der Firmware 9.50 bleibt die Prozessdatenkommunikation aktiv. Die Prozessdaten melden den aktuellen Zustand an die übergeordnete Steuerung.