Indicador de estado

El estado del control mediante bornas priorizado activo (p. ej., mensaje "Control mediante bornas priorizado activo" o aviso colectivo "Funcionamiento manual/Control mediante bornas priorizado activo") se puede emitir de la siguiente manera:

  • A través de una salida binaria
  • A través de un relé
  • A través de un bit de la palabra de estado
  • A través de un bit de aviso
  • A través del display de 7 segmentos
  • A través del LED "DRIVE"
  • En las unidades sin display de 7 segmentos (MOVIMOT®.., MOVIGEAR®, MOVITRAC advanced), el LED "DRIVE" parpadea en verde con una frecuencia de 1 Hz (= funcionamiento manual/control mediante bornas priorizado).

AVISO

En el firmware 9.00, la comunicación de datos de proceso está completamente desactivada. Por ello, los datos de proceso al control de nivel superior no se actualizan. Los datos de proceso muestran el estado de funcionamiento anterior.
A partir del firmware 9.50, la comunicación de datos de proceso permanece activa. Los datos de proceso emiten el estado actual al control de nivel superior.