STO (Parada Segura Ativa) – Torque desligado de modo seguro
Quando a função do componente de segurança STO está ativa, a fonte de alimentação do motor é interrompida e o acionamento não pode gerar nenhum torque. A função do componente de segurança corresponde a uma parada sem controle conforme a EN 60204-1, categoria de parada 0.
| = | Função do componente de segurança STO ativa |
v | = | Velocidade |
t | = | Tempo |
t1 | = | Momento em que a STO é ativada. |