STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par
Cuando la función parcial de seguridad STO está activada, la alimentación del motor se interrumpe y el variador no puede generar ningún par. La función parcial de seguridad STO se corresponde con la detención no controlada según EN 60204-1, categoría de parada 0.


| = | Función parcial de seguridad STO activa |
v | = | Velocidad |
t | = | Tiempo |
t1 | = | Momento en el que se activa STO. |
AVISO