SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1 com gerenciamento de tempo

Com a função do componente de segurança SS1‑t ativada, o motor é parado eletricamente pelo conversor de frequência. Após um tempo definido relacionado à segurança, a função do componente de segurança STO é ativada.

A função do componente de segurança SSI-t corresponde à parada controlada do acionamento conforme EN 60204‑1, categoria de parada 1.

 

=

Função do componente de segurança SS1-t monitorado

 

=

Função do componente de segurança STO ativa

v

=

Velocidade

t

=

Tempo

t1

=

Momento em que a SS1-t é ativada e a desaceleração do motor é acionada.

t2

=

Momento em que a STO é ativada.

Δt

=

Intervalo de tempo relacionado à segurança

INFORMAÇÃO

  • A parada não é monitorada pela função SS1-t.
  • O intervalo de tempo relacionado à segurança Δt dá ao acionamento a possibilidade para vir a parar. Em caso de irregularidade, o acionamento não vai para o estado parado e fica desenergizado no momento t2 (STO).