SS1-t (Safe Stop 1) – Sicherer Stopp 1 mit Zeitsteuerung

Bei aktivierter Sicherheits-Teilfunktion SS1‑t wird der Motor elektrisch stillgesetzt. Nach einer festgelegten sicherheitsgerichteten Zeit wird die Sicherheits-Teilfunktion STO ausgelöst.

Die Sicherheits-Teilfunktion SS1‑t entspricht dem gesteuerten Stillsetzen des Antriebs gemäß EN 60204‑1, Stoppkategorie 1.

 

=

Sicherheits-Teilfunktion SS1-t überwacht

 

=

Sicherheits-Teilfunktion STO aktiv

v

=

Geschwindigkeit

t

=

Zeit

t1

=

Zeitpunkt, an dem SS1-t aktiviert und die Motorverzögerung ausgelöst wird.

t2

=

Zeitpunkt, an dem STO aktiviert wird.

Δt

=

sicherheitsgerichtete Zeitspanne

HINWEIS

  • Das Stillsetzen wird bei der Funktion SS1-t nicht überwacht.
  • Die sicherheitsgerichtete Zeitspanne Δt gibt dem Antrieb die Möglichkeit zum Stillstand zu kommen. Im Fehlerfall kommt der Antrieb nicht zum Stillstand und wird zum Zeitpunkt t2 energielos (STO).