SS1-t (Safe Stop 1) – 带时间控制的安全停止1

安全子功能SS1-t激活时,电机电气停止。在规定的安全相关时间后,将触发安全子功能STO。

安全子功能SS1‑t相当于符合EN 60204‑1、停止类别1的驱动装置受控停止。

 

=

安全子功能SS1-t监控

 

=

安全子功能STO激活

v

=

速度

t

=

时间

t1

=

激活SS1-t和触发电机延迟的时间点。

t2

=

激活STO功能的时间点。

Δt

=

安全时间段

提示

  • 使用SS1-t功能时不监控停止过程。
  • 安全时间段Δt让驱动装置能够进入停机状态。出现故障时驱动装置不会进入停机状态并在t2时间点时断电 (STO)。