Seção transversal do cabo 2.5 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28135369 | LEONI LEHC® 005275 | variável | 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| aberto | ||||
CE/UL: 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | variável | 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, fêmea (SH1/KH1) | ||||
Cabo de extensão | CE/UL: 28128478 | LEONI LEHC® 005275 | variável | 2.5 mm2 / 500 VCA | ||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, anel de codificação: marrom, fêmea |