电缆截面2.5 mm2

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28135369

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

500 V AC

M23,编码环:棕色,公头

 

裸露

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,母头 (SH1/KH1)

加长电缆

CE/UL:

28128478

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,编码环:棕色,母头