Kabelquerschnitt 2.5 mm2

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28135369

LEONI LEHC® 005275

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

offen

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

M23, female (SH1/KH1)

Verlängerungskabel

CE/UL:

28128478

LEONI LEHC® 005275

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

M23, Codier-Ring: braun, female