Kabelquerschnitt 1.5 mm2

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

Verlängerungskabel

CE/UL:

28128710

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

M23, Codier-Ring: braun, female

CE/UL:

28125932

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

IS2, female,

CE/UL:

28125940

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

IS2, female,

CE/UL:

28125959

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

IS1, female,

CE/UL:

28125967

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

IS1, female,

CE/UL:

28125975

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

HAN® 10E, female (ASB4)

CE/UL:

28125983

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

offen, Ringkabelschuhe M5, Aderendhülsen

CE/UL:

28125991

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

offen, Ringkabelschuhe M4, Aderendhülsen

CE/UL:

28128435

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

offen

CE/UL:

28126009

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

offen, Aderendhülsen

CE/UL:

28128451

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

M23, female (SH1/KH1)

CE/UL:

28170806

Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

M23, female (SB11)

CE/UL:

28170601

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

HAN®, 10E, female (ABB8)

CE/UL:

18191347

LEONI LEHC® 005272

variabel

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, ohne Codier-Ring, male
(SH1/KH1)

 

M23, ohne Codier-Ring: female
(SH1/KH1)