Seção transversal do cabo 1.5 mm2

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

Cabo de extensão

CE/UL:

28128710

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, anel de codificação: marrom, fêmea

CE/UL:

28125932

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS2, fêmea,

CE/UL:

28125940

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS2, fêmea,

CE/UL:

28125959

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS1, fêmea,

CE/UL:

28125967

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS1, fêmea,

CE/UL:

28125975

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

HAN® 10E, fêmea (ASB4)

CE/UL:

28125983

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

aberto, anel de conexão M5, terminais para cabos

CE/UL:

28125991

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

aberto, anel de conexão M4, terminais para cabos

CE/UL:

28128435

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

aberto

CE/UL:

28126009

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

aberto, terminais para cabos

CE/UL:

28128451

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, fêmea (SH1/KH1)

CE/UL:

28170806

Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, fêmea (SB11)

CE/UL:

28170601

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

HAN®, 10E, fêmea (ABB8)

CE/UL:

18191347

LEONI LEHC® 005272

variável

1.5 mm2

/

500 VCA

M23, sem anel de codificação, macho
(SH1/KH1)

 

M23, sem anel de codificação: fêmea
(SH1/KH1)