Belegung der optionalen Steckverbinder
Weiterführende Informationen
- X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
- X1206: AC-400-V-Anschluss, Eingang
- X2242: AC-400-V-Anschluss, Ausgang
- X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
- X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
- X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
- X2041: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
- X2104: Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
- X5504: STO (3-adrig)
- X5505: STO (3-adrig)
- X2304: Anschluss externer Bremswiderstand
- X5135: Digitale Eingänge
- X5136: Digitale Eingänge, Relais-Ausgang
- X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
- X1524: DC-24-V-Stützspannung, Eingang (AUX-PWR)
- X4142: Engineering-Schnittstelle