X5505: STO (3-adrig)

WARNUNG

Außerkraftsetzen der sicherheitsgerichteten Abschaltung weiterer Geräte durch Spannungsverschleppung bei Verwendung des STO-Brückensteckers.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Sie dürfen nur dann den STO-Brückenstecker verwenden, wenn alle ankommenden und abgehenden STO-Verbindungen an dem Gerät entfernt wurden.

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss für sichere Abschaltung (STO, 3-adrig)

Anschlussart

M12, 5-polig, male, A-codiert

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

res.

reserviert

2

F_STO_P2

Anschluss F_STO_P2

3

res.

reserviert

4

F_STO_P1

Anschluss F_STO_P1

5

F_STO_M

Anschluss F_STO_M