X5505: STO (3 fios)

ATENÇÃO

Desativação do desligamento relacionado à segurança de outras unidades através de indução de tensão em caso de utilização do conector em ponte STO.
Morte ou ferimentos graves.
  • Só é possível utilizar o conector em ponte STO se todas as conexões STO de entrada e de saída tiverem sido removidas da unidade.

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão para desligamento seguro (STO, 3 fios)

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, macho, codificação com A

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

res.

Reservado

2

F_STO_P2

Conexão F_STO_P2

3

res.

Reservado

4

F_STO_P1

Conexão F_STO_P1

5

F_STO_M

Conexão F_STO_M