X5505:STO(3芯)

警告

使用STO跳线插头时,通过寄生电压禁用其他设备的安全断路器。
死亡或重伤。
  • 当设备上的所有输入和输出STO连接均拆下时,才可使用STO跳线插头。

关于此连接的说明见下表:

功能

安全断路接头(STO,3芯)

连接方式

M12,5针,公头,A编码

接线图

占用

触点

功能

1

res.

保留

2

F_STO_P2

接口F_STO_P2

3

res.

保留

4

F_STO_P1

接口F_STO_P1

5

F_STO_M

接口F_STO_M