igus chainflex
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28111001, 28111036 |
预制 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸露的电缆末端 | 说明 | 预制的插接头 | |||||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 信号 | 触点 | |||||
| – | – | DC 24 V辅助输出端不要连接插接头中的这条导线。 | 24V_OUT | 1 | ||||
黑色0.5 mm2 | 1 | 未预制 | 接口F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
| – | – | 0V24参考电位 | 0V24_OUT | 3 | ||||
黑色0.5 mm2 | 2 | 未预制 | 接口F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
黑色0.5 mm2 | 3 | 未预制 | 接口F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||
绿色/黄色0.5 mm2 | – | 未预制 | 不要连接插接头中的这条导线。 | – | – |