igus chainflex

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28111001, 28111036

Montagem

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Sinal

Contato

 

Saída auxiliar de 24 VCCNão conectar esse fio no conector.

24V_OUT

1

Preto 0.5 mm2

1

Não montado

Conexão F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

Potencial de referência 0V24
para saída auxiliar 24 VCCNão conectar esse fio no conector.

0V24_OUT

3

Preto 0.5 mm2

2

Não montado

Conexão F_STO_P1

F_STO_P1

4

Preto 0.5 mm2

3

Não montado

Conexão F_STO_M

F_STO_M

5

Verde/Amarelo 0.5 mm2

Não montado

Não conectar esse condutor no conector.