X5504: STO (3 fios)

ATENÇÃO

Sem desligamento relacionado à segurança da unidade.
Morte ou ferimentos graves.
- A entrada STO pode ser jumpeada com 24 V somente quando a unidade não tiver que realizar nenhuma função de segurança.
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Conexão para desligamento seguro (STO, 3 fios) |
Tipo de conexão |
---|
M12, 5 pinos, fêmea, codificação A |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | 24V_OUT | Saída auxiliar 24 VCC (permitido apenas para uso com conector em ponte STO) |
2 | F_STO_P2 | Conexão F_STO_P2 |
3 | 0V24_OUT | Potencial de referência 0V24 para saída auxiliar 24 VCC (permitido apenas para uso com conector em ponte STO) |
4 | F_STO_P1 | Conexão F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Conexão F_STO_M |
Informações adicionais