Anschlusskabel

HINWEIS

Verwenden Sie für diesen Anschluss nur geschirmte Kabel sowie geeignete Steckverbinder die den Schirm HF-tauglich mit dem Gerät verbinden.

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28110935

HELUKABEL® LiYCY

geschirmt

variabel

3 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, A-codiert, female

 

M12, 5-polig, A-codiert, male

CE/UL:

28117808

HELUKABEL® LiYCY

geschirmt

variabel

3 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, A-codiert, female

 

Offen

CE/UL:

28110951

HELUKABEL® LiYCY

geschirmt

variabel

3 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, A-codiert, female

 

M12, 5-polig, A-codiert, male

CE/UL:

28110986

HELUKABEL® LiYCY

geschirmt

variabel

3 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, A-codiert, female

 

Offen

CE/UL:

28110994

igus chainflex CF78.UL

geschirmt

variabel

4 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, A-codiert, female

 

M12, 5-polig, A-codiert, male

CE/UL:

28117816

igus chainflex CF78.UL

geschirmt

variabel

4 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, A-codiert, female

 

Offen

CE/UL:

28111028

igus chainflex CF78.UL

geschirmt

variabel

4 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, A-codiert, female

 

M12, 5-polig, A-codiert, male

CE/UL:

28111044

igus chainflex CF78.UL

geschirmt

variabel

4 x 0.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5-polig, A-codiert, female

 

Offen