X2242: AC-400-V-Anschluss, Ausgang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

AC-400-V-Anschluss (OUT)

Anschlussart

M15-X-Power, female, Steckverbinder mit Überwurfmutter,
(Strombelastung max. 16 A)

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

L1

Anschluss Netz, Phase L1 (OUT)

2

L2

Anschluss Netz, Phase L2 (OUT)

3

L3

Anschluss Netz, Phase L3 (OUT)

PE

PE

Anschluss Schutzleiter

A

Res.

Reserviert

B

Res.

Reserviert

Der Steckverbinder ist nicht ausrichtbar. Prüfen Sie deshalb, ob Sie gewinkelte Gegensteckverbinder verwenden können.

HINWEIS

SEW-EURODRIVE bietet keine konfektionierten Kabel für diesen Steckverbinder an.