X2242: AC 400 V连接,输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

AC 400 V接头 (OUT)

连接方式

M15-X-Power,母头,带管接螺母的插接头,
(电流负载最大16 A)

接线图

占用

触点

功能

1

L1

电源连接,相位L1 (OUT)

2

L2

电源连接,相位L2 (OUT)

3

L3

电源连接,相位L3 (OUT)

PI

PI

地线连接

A

保留

保留

B

保留

保留

插接头无法调整。因此,请检查是否可以使用角型配对插接头。

提示

SEW-EURODRIVE不为此插接头提供预加工过的电缆。