Conexão ao X4142 no módulo frontal do MMF3.
AVISO

Inserção inválida do conector em ponte STO na interface de engenharia.
Danificação da unidade.
- Nunca conectar o conector em ponte STO na interface de engenharia.
A figura a seguir mostra a conexão do PC à interface de engenharia opcional X4142 no módulo frontal do MOVIMOT® flexible MMF3...1..:

[1] | Cabo de conexão USB 2.0 (disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento do conversor de interface USM21A) |
[2] | Conversor de interface USM21A |
[3] | Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A) (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28139038) |