Conexão ao X32 no módulo frontal do MMF3.
A figura a seguir mostra a conexão do PC à interface de engenharia opcional X32 no módulo frontal do MOVIMOT® flexible MMF3...2.. ou MMF3...3..:
[1] | Cabo de conexão USB 2.0 (disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento do conversor de interface USM21A) |
[2] | Conversor de interface USM21A |
[3] | Cabo de conexão RJ10/Sub-D9 (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 18123864) |