Conexión a X32 en el módulo frontal de MMF3.

La imagen siguiente muestra la conexión del PC a la interfaz de ingeniería opcional X32 en el módulo frontal de MOVIMOT® flexible MMF3...2.. o MMF3...3..:

[1]

Cable de conexión USB 2.0

(comercial, incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz USM21A)

[2]

Adaptador de interfaz USM21A

[3]

Cable de conexión RJ10/Sub D9

(lo puede suministrar SEW-EURODRIVE, ref. de pieza: 18123864)