Conexión a X4142 en el módulo frontal de MMF3.
ATENCIÓN

Inserción inadmisible del conector puente STO en la interfaz de ingeniería.
Daños en la unidad.
- Nunca inserte el conector puente STO en la interfaz de ingeniería.
La imagen siguiente muestra la conexión del PC a la interfaz de ingeniería opcional X4142 en el módulo frontal de MOVIMOT® flexible MMF3...1..:

[1] | Cable de conexión USB 2.0 (comercial, incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz USM21A) |
[2] | Adaptador de interfaz USM21A |
[3] | Cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139038) |