连接到MMF3.前端模块上的X4142

注意

不允许STO跳线插头插入工程组态接口。
设备损坏。
  • 不得将STO跳线插头插入工程组态接口。

下图显示计算机与MOVIMOT® flexible MMF3...1..前端模块上可选的工程设计接口X4142的连接:

[1]

USB 2.0连接电缆

(通用,包含在接口适配器USM21A供货范围内)

[2]

接口适配器USM21A

[3]

连接电缆RJ10/M12 (USK15A)

(SEW-EURODRIVE可提供,部件号:28139038)