Conexão com conversor de interface USM21A
A conexão entre o PC e a interface de engenharia da unidade pode ser estabelecida com o conversor de interface USM21A.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Para esta conexão, você precisa dos seguintes componentes:
Componente | Código |
|---|---|
Conversor de interface USM21A O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:
| 28231449 |
Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A) Para conexão à interface de engenharia X4142 ou à interface de engenharia opcional M12 no módulo frontal do MMF3...:
| 28139038 |
Cabo de extensão M12/M12 para estender o cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A) para a interface de engenharia X4142
| 28168860 |
Cabo de conexão RJ10/SUB-D9 para conexão à interface de engenharia opcional SUB-D9 no módulo frontal do MOVIMOT® flexible MMF3...2.. ou MMF3...3..:
| 18123864 |
Kit retrofit, interface de engenharia M12 X4142 M12-SPEEDCON, 5 polos, codificação B, fêmea | 28273273 |