Conexão a X4142 (M12 na caixa de ligação)
A interface de engenharia X31 na caixa de ligação está ocupada pela instalação interna do conector X4142.
AVISO

Inserção inválida do conector em ponte STO na interface de engenharia.
Danificação da unidade.
- Nunca conectar o conector em ponte STO na interface de engenharia.
A figura a seguir mostra a conexão do PC à unidade:
Conexão sem cabo de extensão

Conexão com cabo de extensão

[1] | Cabo de conexão USB 2.0 (disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento USM21A) |
[2] | Conversor de interface USM21A |
[3] | Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A) (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28139038) |
[4] | Cabo de extensão M12/M12 (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28168860) |
Informações adicionais