连接到X4142(接线盒上的M12)
接线盒中的工程设计接口X31被插接头X4142的内部接线占据。
注意

不允许STO跳线插头插入工程组态接口。
设备损坏。
- 不得将STO跳线插头插入工程组态接口。
下图显示计算机到设备的连接:
无延长电缆连接

使用延长电缆连接

[1] | USB 2.0连接电缆 (通用,包含在USM21A供货范围内) |
[2] | 接口适配器USM21A |
[3] | 连接电缆RJ10/M12 (USK15A) (SEW-EURODRIVE可提供,部件号: 28139038) |
[4] | 延长电缆M12/M12 (SEW-EURODRIVE可提供,部件号: 28168860) |
更多的信息