Utilização do DynaStop® em conjunto com a função STO
Para poder usar a função DynaStop® em conjunto com a função STO, a SEW-EURODRIVE recomenda o controle com a função de segurança SS1-t.
AVISO
Ao ativar o bloqueio do estágio de saída FCB01 enquanto a unidade de acionamento estiver em operação, a DynaStop® é ativada. Neste processo, podem ocorrer elevados torques que podem originar danos na unidade de acionamento e na aplicação.
Possíveis danos materiais.
- Ativar o bloqueio do estágio de saída FCB01 apenas na rotação "0".
A figura a seguir representa a utilização da função DynaStop® em combinação com função STO e controle de acordo com SS1-t:
[1] | DynaStop® é ativada quando parado no final da rampa descendente. Ajuste de parâmetros:
|
[2] | Ao final da rampa descendente, o motor permanece inicialmente energizado. A DynaStop® é ativada apenas no momento do STO. Configurações de parâmetros:
|
t | Tempo |
t1 | Momento em que a rampa de desaceleração é iniciada |
t2 | Momento em que STO está ativado |
Δt | Intervalo de tempo entre o início da rampa de desaceleração e o STO |
Faixa do tempo de atraso seguro | |
Área com função STO ativada |