DynaStop®与STO功能结合使用
如果需要将DynaStop®功能与STO功能配套使用,SEW-EURODRIVE建议使用带安全功能SS1-t的控制装置。
注意
当驱动装置运行时,通过激活FCB01输出级禁用激活DynaStop®。这样可能会产生过高的扭矩,从而损坏驱动装置和应用。
可能造成财产损失。
- 仅当转速为“0”时激活FCB01输出级禁用。
下图展示了DynaStop®功能与STO功能和SS1-t控制器的组合使用:

[1] | 停机时,在到达下降斜坡的末端时激活DynaStop®。 参数设定:
|
[2] | 在下降斜坡的末端,电机首先保持通电状态。 在达到STO的时间点时激活DynaStop®。 参数设置:
|
t | 时间 |
t1 | 减速斜坡开始的时间点 |
t2 | STO功能激活的时间点 |
Δt | 减速斜坡开始和STO启动之间的时间段 |
安全延迟的范围 | |
具有已激活STO功能的区域 |